Scaricatore di sovratensione per reti dati/tecnologia MCR

Scaricatore di sovratensione per reti dati/tecnologia MCR

Prezzo unitario standard:
82.71
Giorni spedizione:
48 giorni

Specifiche di base

  • Metodo di montaggio
  • Termoregolatore proattivo
  • Con contatto di segnalazione da remoto
    falso
  • Segnalazione sul dispositivo
  • Versione collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Collegamento 1
    RJ45
  • Frequenza(MHz)
    -|-
  • Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
  • Frequenza limite(MHz)
  • Tensione continua AC max.(V)
  • Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
  • Corrente di carico nominale(A)
    0.2
  • Tensione nominale AC(V)
    34|34
  • Tensione nominale DC(V)
    48|48
  • Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
    130
  • Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
    600
  • Tensione continua DC max.(V)
  • Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
    600
  • Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
48 giorni
82.71

8805550000
Codice componente : 8805550000
Giorni spedizione 48 giorni
Prezzo unitario standard 82.71

Titolo_Specifica

  • Metodo di montaggio
  • Termoregolatore proattivo
  • Con contatto di segnalazione da remoto
    falso
  • Segnalazione sul dispositivo
  • Versione collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Collegamento 1
    RJ45
  • Frequenza(MHz)
    -|-
  • Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
  • Frequenza limite(MHz)
  • Tensione continua AC max.(V)
  • Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
  • Corrente di carico nominale(A)
    0.2
  • Tensione nominale AC(V)
    34|34
  • Tensione nominale DC(V)
    48|48
  • Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
    130
  • Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
    600
  • Tensione continua DC max.(V)
  • Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
    600
  • Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico