Elemento di fissaggio per collegamento conduttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BEL01

Codice componente
BEL01
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.03 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Larghezza(mm) 31 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 32 Profondità(mm) 25.5 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Altro Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Elemento di fissaggio per collegamento conduttivo, il codice articolo è il seguente: BEL01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BEL01.

Supporto tecnico