Porta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-CI23
T-CI43
T-CI44
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

44.51 €

2 4 giorni 225162.5

104.67 €

1 4 giorni 350225

176.30 €

1 4 giorni 350350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione come porta per asservimento sezionatore falso Colore Altro Modello Porta di protezione
Profondità(mm) 45 Versione EMC falso Materiale Plastica
Grado di protezione (IP) IP65 Finitura superficie Non trattato Versione come porta a vetri vero
Grado di protezione (NEMA) Altro

Supporto tecnico