Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPN 1
Materiale | polisolfone, rinforzato con GF | Per transistor | TO 220 | Gamma di temperatura | Da -70 °C a +180 °C (260 °C/5 s) |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 |
Si trova sulla pagina di Kit di montaggio per l'isolamento dei transistor di potenza, il codice articolo è il seguente: EPN 1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPN 1.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali