Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QMS001
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | RAM min | 8 GB | Browser Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere le note sulla versione corrente) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto dati | scarica | Ciclo CPU min | 2,3 GHz | Interfaccia del dispositivo richiesta | USB; adattatore LAN - RJ45 |
Lingua | Tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo | Tipo di licenza | licenza singola | Risoluzione grafica min. | 1920 x 1080 |
Numero min. di nuclei della CPU | 4 | Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versioni all’interno del periodo di supporto) | Classe di licenza | versione completa |
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit |
Si trova sulla pagina di licenza del sistema operativo moneo, il codice articolo è il seguente: QMS001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QMS001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali