Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale (kW) | Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale (kW) | Corrente di uscita nominale I2N (A) | Tensione di rete (V) | Grado di protezione | Chopper di frenatura integrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,660.00 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 0,4 | 0,75 | 4,4 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
1,818.67 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 0,75 | 1,5 | 8 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
1,932.00 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 1,5 | 2,2 | 10,4 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
2,046.67 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 2,2 | 3,7 | 15,6 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
2,229.33 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 3,7 | 5,5 | 22,8 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
3,249.33 € | 1 | 3 giorni | 260 | 210 | 170 | 7,5 | 11 | 46 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
3,748.00 € | 1 | 3 giorni | 260 | 210 | 170 | 11 | 15 | 60 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
4,926.67 € | 1 | 3 giorni | 390 | 245 | 190 | 15 | 18,5 | 80 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
6,288.00 € | 1 | 3 giorni | 390 | 245 | 190 | 18,5 | 22 | 93 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
7,313.33 € | 1 | 3 giorni | 390 | 245 | 190 | 22 | 30 | 124 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
8,513.33 € | 1 | 3 giorni | 540 | 300 | 195 | 30 | 37 | 153 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | falso | ||
10,320.00 € | 1 | 3 giorni | 550 | 390 | 250 | 37 | 45 | 185 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | falso | ||
11,400.00 € | 1 | 3 giorni | 550 | 390 | 250 | 45 | 55 | 229 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | falso | ||
14,240.00 € | 1 | 3 giorni | 700 | 480 | 250 | 55 | 75 | 295 | 200 - 240 | NEMA Altro, IP20 | falso | ||
1,844.00 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 0,75 | 1,5 | 4,1 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
1,953.33 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
2,046.67 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 2,2 | 3,7 | 8,3 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
2,390.67 € | 1 | 3 giorni | 255 | 150 | 140 | 3,7 | 5,5 | 12,6 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
2,681.33 € | 1 | 3 giorni | 260 | 210 | 170 | 5,5 | 7,5 | 17,5 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
3,114.67 € | 1 | 3 giorni | 260 | 210 | 170 | 7,5 | 11 | 25 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
3,658.67 € | 1 | 3 giorni | 260 | 210 | 170 | 11 | 15 | 31 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
4,654.67 € | 1 | 3 giorni | 390 | 245 | 190 | 15 | 18,5 | 40 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
5,493.33 € | 1 | 3 giorni | 390 | 245 | 190 | 18,5 | 22 | 47 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
6,490.67 € | 1 | 3 giorni | 390 | 245 | 190 | 22 | 30 | 62 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
7,540.00 € | 1 | 3 giorni | 540 | 300 | 195 | 30 | 37 | 77 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
9,226.67 € | 1 | 3 giorni | 550 | 390 | 250 | 37 | 45 | 93 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | vero | ||
10,180.00 € | 1 | 3 giorni | 550 | 390 | 250 | 45 | 55 | 116 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | falso | ||
11,813.33 € | 1 | 3 giorni | 550 | 390 | 250 | 55 | 75 | 147 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP20 | falso | ||
19,920.00 € | 1 | 3 giorni | 740 | 480 | 270 | 110 | 132 | 252 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP00 | falso | ||
25,840.00 € | 1 | 3 giorni | 740 | 480 | 270 | 132 | 160 | 316 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP00 | falso | ||
14,493.33 € | 1 | 3 giorni | 700 | 390 | 270 | 75 | 90 | 176 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP00 | falso | ||
17,853.33 € | 1 | 3 giorni | 700 | 390 | 270 | 90 | 110 | 213 | 380 - 500 | NEMA Altro, IP00 | falso |
Loading...
Classe di tensione in ingresso | Trifase 400V | Specifica uscita | Trifase | Frequenza di rete(Hz) | 50/60 Hz |
---|---|---|---|---|---|
Max. frequenza d'uscita(Hz) | 590 | Numero di uscite analogiche | 2 | Numero di ingressi analogici | 3 |
Numero di uscite digitali | 8 | Numero di ingressi digitali | 11 | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 1 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | 1 |
Numero di interfacce HW altre | 1 | Numero di interfacce HW PROFINET | 1 | Numero di interfacce HW parallele | 0 |
Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Tensione d'uscita massima(V) | 500 |
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) | 10 | Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) | 5 | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per CAN | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | vero | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per Modbus | vero | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso |
Protocollo di supporto perPROFIBUS | vero | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | vero | Funzionamento a 4 quadranti possibile | vero |
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale | vero | Con interfaccia ottica | falso | Con elemento di comando | vero |
Tipo di convertitore | Altro | Con collegamento PC | vero | Impiego ammesso in ambito industriale | vero |
Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Supporto protocollo per BACnet | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso |
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso | Supporta il protocollo per LON | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale(kW)
Corrente di uscita nominale I2N(A)
Tensione di rete(V)
Grado di protezione
Chopper di frenatura integrato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali