Inverter di frequenza [SX] (Codici componente)

Inverter di frequenza [SX]
Potenza e controllo in perfetta armonia
Progettato per funzionalità ad alta potenza
• Alimentazione da 400V e 690V, da 0,75 kW a 1.400 kW
• Nuovo operatore con clock in tempo reale
• Pannello di controllo opzionale con Bluetooth
• Controllo motore PM
• Ampia gamma di progettazione compatta IP20 e IP54
• Filtro integrato in conformità alle classe C3 e fusibili da 220 kW
• Standard di sicurezza EN62061 STO SIL2
• Controllo della curva di carico
• Programmabilità logica
• Funzionalità applicativa speciale integrata, come il comando per l'uso di più pompe o le applicazioni per gru
• Personalizzazione dell'hardware (interruttore principale, raffreddamento del liquido, raddrizzatore a 12 impulsi, ecc.)
• Comunicazioni Fieldbus: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SX-A61P5-EFA4
SX-A61P5-EVA4
SX-A62P2-EFA4
SX-A62P2-EVA4
SX-A63P0-EFA4
SX-A63P0-EVA4
SX-A64P0-EFA4
SX-A64P0-EVA4
SX-A65P5-EFA4
SX-A65P5-EVA4
SX-A67P5-EFA4
SX-A67P5-EVA4
SX-A4160-E3FA4
SX-A4200-E3FA4
SX-A4200-E3VA4
SX-A6011-EFA4
SX-A6011-EVA4
SX-A6015-EFA4
SX-A6015-EVA4
SX-A6018-EFA4
SX-A6018-EVA4
SX-A6022-EFA4
SX-A6022-EVA4
SX-A6030-EFA4
SX-A6030-EVA4
SX-A6037-EFA4
SX-A6037-EVA4
SX-A6045-EFA4
SX-A6045-EVA4
SX-A6055-EFA4
SX-A6055-EVA4
SX-D61P5-EFA4
SX-D61P5-EVA4
SX-D62P2-EFA4
SX-D62P2-EVA4
SX-D63P0-EFA4
SX-D63P0-EVA4
SX-D64P0-EFA4
SX-D64P0-EVA4
SX-D65P5-EFA4
SX-D65P5-EVA4
SX-D67P5-EFA4
SX-D67P5-EVA4
SX-D6011-EFA4
SX-D6011-EVA4
SX-D6015-EFA4
SX-D6015-EVA4
SX-D6018-EFA4
SX-D6018-EVA4
SX-D6022-EFA4
SX-D6022-EVA4
SX-D6030-EFA4
SX-D6030-EVA4
SX-D6037-EFA4
SX-D6037-EVA4
SX-D6045-EFA4
SX-D6045-EVA4
SX-D6055-EFA4
SX-D6055-EVA4
SX-D6075-EFA4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Tensione d'uscita massima
(V)
Grado di protezione Voltage class
(V)

8,020.00 €

1 3 giorni 5361762670,751,52500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

7,313.33 €

1 3 giorni 5361762670,751,52500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,213.33 €

1 3 giorni 5361762671,52,23500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

7,473.33 €

1 3 giorni 5361762671,52,23500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,440.00 €

1 3 giorni 5361762672,234500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

7,666.67 €

1 3 giorni 5361762672,234500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,666.67 €

1 3 giorni 536176267346500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

7,893.33 €

1 3 giorni 536176267346500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,926.67 €

1 3 giorni 53617626745,58500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,120.00 €

1 3 giorni 53617626745,58500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

9,240.00 €

1 3 giorni 5361762675,57,510500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,413.33 €

1 3 giorni 5361762675,57,510500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

29,160.00 €

1 3 giorni 956335294132160293380 - 480480NEMA Altro, IP20AC400 / 480

32,680.00 €

1 3 giorni 1250335306160200365380 - 480480NEMA Altro, IP20AC400 / 480

30,026.67 €

1 3 giorni 1250335306160200365380 - 480480NEMA Altro, IP20AC400 / 480

10,126.67 €

1 3 giorni 5361762677,51113500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

9,220.00 €

1 3 giorni 5361762677,51113500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

11,420.00 €

1 3 giorni 536176267111518500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

10,380.00 €

1 3 giorni 536176267111518500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

13,213.33 €

1 3 giorni 5361762671518,521500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

12,020.00 €

1 3 giorni 5361762671518,521500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

14,960.00 €

1 3 giorni 53617626718,52225500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

13,600.00 €

1 3 giorni 53617626718,52225500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

17,586.67 €

1 3 giorni 658220291223033500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

16,026.67 €

1 3 giorni 658220291223033500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

20,360.00 €

1 3 giorni 658220291303742500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

18,520.00 €

1 3 giorni 658220291303742500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

22,880.00 €

1 3 giorni 658220291374550500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

20,826.67 €

1 3 giorni 658220291374550500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

25,680.00 €

1 3 giorni 658220291455558500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

23,373.33 €

1 3 giorni 658220291455558500 - 690690NEMA Altro, IP20AC690

8,573.33 €

1 3 giorni 5121783140,751,52500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

8,020.00 €

1 3 giorni 5121783140,751,52500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

8,760.00 €

1 3 giorni 5121783141,52,23500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

8,186.67 €

1 3 giorni 5121783141,52,23500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

9,020.00 €

1 3 giorni 5121783142,234500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

8,413.33 €

1 3 giorni 5121783142,234500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

9,326.67 €

1 3 giorni 512178314346500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

8,693.33 €

1 3 giorni 512178314346500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

9,700.00 €

1 3 giorni 51217831445,58500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

9,053.33 €

1 3 giorni 51217831445,58500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

9,913.33 €

1 3 giorni 5121783145,57,510500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

9,240.00 €

1 3 giorni 5121783145,57,510500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

10,880.00 €

1 3 giorni 5121783147,51113500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

10,153.33 €

1 3 giorni 5121783147,51113500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

12,473.33 €

1 3 giorni 512178314111518500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

11,633.33 €

1 3 giorni 512178314111518500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

13,973.33 €

1 3 giorni 5121783141518,521500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

13,020.00 €

1 3 giorni 5121783141518,521500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

16,000.00 €

1 3 giorni 51217831418,52225500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

14,920.00 €

1 3 giorni 51217831418,52225500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

18,560.00 €

1 3 giorni 590220282223033500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

17,320.00 €

1 3 giorni 590220282223033500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

21,546.67 €

1 3 giorni 590220282303742500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

20,080.00 €

1 3 giorni 590220282303742500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

24,720.00 €

1 3 giorni 590220282374550500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

23,080.00 €

1 3 giorni 590220282374550500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

27,426.67 €

1 3 giorni 590220282455558500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

25,613.33 €

1 3 giorni 590220282455558500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

28,133.33 €

1 3 giorni 1090345312557582500 - 690690NEMA Altro, IP54AC690

Loading...

Informazioni di base

Specifica uscita Trifase Frequenza di rete(Hz) 50/60 Hz Max. frequenza d'uscita(Hz) 400
Numero di uscite analogiche 2 Numero di ingressi analogici 4 Numero di uscite digitali 5
Numero di ingressi digitali 8 Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0 Numero di interfacce HW altre 3
Numero di interfacce HW PROFINET 0 Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Protocollo di supporto per DeviceNet vero Protocollo di supporto per CAN falso
Supporta il protocollo per profinet IO vero Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per Modbus vero
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Supporta il protocollo per ethernet/IP vero Protocollo di supporto perPROFIBUS vero
Supporta il protocollo per altri sistemi bus vero Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale vero Con interfaccia ottica falso
Chopper di frenatura integrato falso Impiego ammesso in ambito industriale vero Protocollo INTERBUS per Safety falso
Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso
Supporta il protocollo per PROFIsafe falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per SERCOS falso
Supporta il protocollo per LON falso Protocollo di supporto per ASI falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso

Supporto tecnico