Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-ID211(SL)
Numero di ingressi | 16 | Formato ingresso | Ingresso DC | Corrente di uscita(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Profondità(mm) | 85 | Altezza(mm) | 90 |
Larghezza(mm) | 31 | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | DC | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla |
Tipo di uscita digitale | Senza | Tipo di tensione d'ingresso | DC | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Corrente d'entrata per segnale 1(mA) | 7 |
Numero di ingressi digitali | 16 | Numero di uscite digitali | 0 | Tempo di ritardo al cambio di segnale(ms) | 0 - 32 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 24 | Tensione ammessa nell'ingresso(V) | 20,4 - 26,4 | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Capacità di ridondanza | falso | Uscite digitali configurabili | falso | Ingressi digitali configurabili | vero |
Protezione da corto circuito, uscite presenti | falso |
Si trova sulla pagina di Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di Ingresso, il codice articolo è il seguente: CJ1W-ID211(SL).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-ID211(SL).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali