Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di Uscita Analogica (Codici componente)

Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di Uscita Analogica
Funzionalità di I/O CJ1 con terminale a molla di Omron in breve:
• Riduzione drastica del tempo di cablaggio
• Flessibilità per la tipologia di cavi accettata
• Facilità di collegamento e scollegamento della morsettiera senza avvalersi di alcuno strumento
• Facilità di testare i segnali, anche quando il cavo è collegato
• Struttura della molla dei morsetti appositamente studiata per evitare variazioni delle caratteristiche dovute all’usura
• Interscambiabile con i terminali a vite CJ1 esistenti
• Sicurezza: nessuna parte metallica può essere toccata con le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ1W-DA08C(SL)
CJ1W-DA08V(SL)
CJ1W-DA021(SL)
CJ1W-DA041(SL)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali di uscita Uscita, tensione Uscita, corrente Segnale d'uscita configurabile Uscite analogiche configurabili

1,965.33 €

1 3 giorni 8falsoverofalsofalso

1,965.33 €

1 3 giorni 8verofalsoverovero

1,106.00 €

1 3 giorni 4veroveroverovero

1,454.67 €

1 3 giorni 4veroveroverovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Uscita Numero di canali di ingresso 0 Risoluzione delle uscite analogiche 12
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a AxLxP(mm) 90x31x85
Ingresso, corrente falso Ingresso, termocoppia falso Ingresso, tensione falso
Ingresso, termometro a resistenza falso Ingresso, resistenza falso Segnale d'ingresso configurabile falso
Ingressi analogici configurabili falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso SIL secondo IEC 61508 Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Supporto tecnico