Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K8AK-LS1 24VAC/DC
Applicazione | Per il controllo del livello di liquidi | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Principio di misura fisico | Conduttivo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione per l'azionamento | AC/DC | Sensibilità di intervento regolabile | vero | Con morsetti amovibili | falso |
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) | 10 | Numero contatti di commutazione | 1 | Profondità(mm) | 90 |
Altezza(mm) | 100 | Larghezza(mm) | 22,5 | Min. ritardo all'attrazione impostabile(s) | 0,1 |
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) | 0,1 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Numero di ingressi elettrodi | 3 |
Numero contatti normalmente aperti (NA) | 0 | Max. ritardo all'attrazione ammesso(s) | 10 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) | 20,4 - 26,4 |
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 20,4 - 26,4 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) | 20,4 - 26,4 |
Si trova sulla pagina di Regolatore di livello conduttivo [K8AK-LS], il codice articolo è il seguente: K8AK-LS1 24VAC/DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K8AK-LS1 24VAC/DC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali