Relè di controllo della sovratensione/sottotensione monofase [K8DT-VW] (Codici componente)

Relè di controllo della sovratensione/sottotensione monofase [K8DT-VW]
Rilevamento di tensioni anomale per proteggere le apparecchiature dai guasti. Un unico relè monitora simultaneamente sovratensioni e sottotensioni.
• Monitoraggio delle tensioni c.a o c.c. con un unico relè
• Impostazioni per il valore di eccitazione, l'isteresi e il tempo di eccitazione
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilità di spedizione in Nord America
• Fori a doppio inserimento per il cablaggio passante (tutti i terminali)
• Aggiunti modelli con uscite a transistor per maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-VW2CA
K8DT-VW2CD
K8DT-VW2TA
K8DT-VW2TD
K8DT-VW3CA
K8DT-VW3CD
K8DT-VW3TA
K8DT-VW3TD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Numero contatti normalmente aperti (NA) Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Valore d'intervento tensione
(V)
Intervallo di misura della tensione 1
(V)
Finestra monofase possibile Contiene funzione finestra di tensione continua

185.40 €

1 3 giorni AC0100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150verovero

185.40 €

1 3 giorni AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150falsofalso

185.40 €

1 3 giorni AC1100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150verovero

185.40 €

1 3 giorni AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150falsofalso

185.40 €

1 3 giorni AC0100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600falsofalso

185.40 €

1 3 giorni AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600falsofalso

185.40 €

1 3 giorni AC1100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600falsofalso

185.40 €

1 3 giorni AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600falsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della tensione Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Con morsetti amovibili falso
Numero contatti di commutazione 1 Profondità(mm) 90 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 17,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1 Tipo di tensione del campo di misura AC/DC Finestra trifase possibile falso
Sottotensione trifase possibile falso Contiene funzione sottotensione di tensione continua vero Sottotensione monofase possibile vero
Sovratensione trifase possibile falso Sovratensione monofase possibile vero Contiene funzione sovratensione di tensione continua vero

Supporto tecnico