Relè di monitoraggio della tensione trifase, perdita di fase e sequenza di fase [K8DT-PM] (Codici componente)

Relè di monitoraggio della tensione trifase, perdita di fase e sequenza di fase [K8DT-PM]
Protezione dei motori e di altre apparecchiature dalle tensioni instabili del sistema di alimentazione, attraverso il rilevamento di sovratensioni, sottotensioni, sequenza di fase e perdita di fase per alimentazione trifase.
• Rilevamento della perdita di fase durante il funzionamento del motore
• Ampiamente applicabile a sistemi trifase, a 3 fili (commutazione tramite interruttore DIP)
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-PM1CN
K8DT-PM1TN
K8DT-PM2CN
K8DT-PM2TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero contatti di commutazione Numero contatti normalmente aperti (NA) Intervallo di misura della tensione
(V)

146.00 €

1 3 giorni 10200 - 240

147.30 €

1 3 giorni 01200 - 240

146.00 €

1 3 giorni 10380 - 480

147.30 €

1 3 giorni 01380 - 480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio di sovratensione, sottotensione, sequenza di fase e perdita di fase Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 0,25 Profondità(mm) 90
Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 17,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 380 - 480 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 380 - 480 Funzione di riconoscimento asimmetria falso
Funzione riconoscimento di sottotensione vero Funzione monitoraggio sequenza di fasi falso Funzione riconoscimento di sovratensione vero
Funzione riconoscimento di guasto di fase vero Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30 Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1

Supporto tecnico