Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PYDM-08SR |
PYDM-14SB |
PYDM-14SR (50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Nota | Lunghezza L (mm) | Per uso con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 € | 10 | 3 giorni | Rosso | - | 19,7 | PYF08S | ||
89.00 € | 10 | 3 giorni | Blu | - | 27,5 | PYF14S | ||
89.00 € | 1 | 3 giorni | Rosso | Confezione da 50 | 27,5 | PYF14S |
Loading...
Applicazione | Ponte di connessione | Corrente di passaggio(A) | 10 | Tensione di isolamento(V) | AC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Aumento di temperatur(°C) | 35°C max. | Rigidità dielettrica | 1.500 Vc.a. per 1 min | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | −55 a 70 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Nota
Lunghezza L(mm)
Per uso con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali