Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER6022] (Codici componente)

Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER6022]
• La fune lunga fino a 80 m consente l'utilizzo di pochi interruttori per applicazione
• L'indicatore di tensione permette facilità di impostazione del sistema e di mantenimento della tensione appropriata per la fune
• Configurazione dei contatti: 2 NC + 1 NA o 3 NC
• Il grado di protezione IP67 (NEMA 6) consente all'interruttore ER6022 di sopportare la pulizia con lavaggio in acqua
• La custodia pressofusa per servizio pesante e i bulloni a occhiello in acciaio inox rendono l'interruttore ER6022 idoneo per applicazioni industriali gravose
• Il pulsante blu di reset consente di tornare alla condizione di funzionamento normale in seguito all'attivazione dell'interruttore a causa di fune tirata o allentata.
• Lunga durata: l'interruttore ER6022 è stato progettato per conseguire almeno un milione di attivazioni
• Tolleranza alle vibrazioni: i contatti a scatto rapido dell'interruttore offrono protezione dagli sbalzi provocati dalle vibrazioni
• L'indicatore opzionale, disponibile a 24 Vc.c., può illuminarsi di rosso in modalità lampeggiante per indicare un interruttore attivato o di verde in modalità fissa per indicare il riassetto corretto di un interruttore
• L'interruttore ER6022 dispone di due posizioni di montaggio per l'installazione del pulsante di arresto di emergenza, che può essere aggiunto o sostituito sul campo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44506-5010 ER6022-021M
44506-5110 ER6022-021ML
44506-5410 ER6022-021MEL
44506-5810 ER6022-022MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Colore Grado di protezione (IP) Numero contatti normalmente aperti (NA) Lunghezza max. della cordicella
(m)

352.30 €

1 3 giorni 1a / 2bGialloIP67180

387.30 €

1 3 giorni 1a / 2bGialloIP67180

439.70 €

1 3 giorni 1a / 2bGialloIP67180

786.00 €

1 3 giorni 2a / 2bArgentoIP67/IP69K2100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura di protezione Disponibile Temperatura ambiente(°C) -25 - 80 Grado di protezione (NEMA) 6
Numero contatti di commutazione 0 Numero di direzioni di azionamento 1 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 2
Con visualizzazione trazione vero

Supporto tecnico