Timer di ritardo all'accensione [H3DT-A] (Codici componente)

Timer di ritardo all'accensione [H3DT-A]
• Timer monomodali con funzionamento a ritardo di accensione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3DT-A1 24-240VAC/DC
H3DT-A2 24-240VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

72.90 €

1 3 giorni 111

101.40 €

1 3 giorni 222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer ritardo alimentazione ON Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN Specifiche tempo(s) 0,1 - 4320000
Tensione di alimentazione AC/DC Metodo uscita Relè Dimensione verticale(mm) 90
Larghezza(mm) 17,5 Dimensione profondità(mm) 90 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento AC/DC Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura 0 Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore 0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura 0 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 24 - 240 Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 24 - 240
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 24 - 240 Adatto solo per telecomando falso Funzione passante con ritardo alla diseccitazione falso
Funzione ritardata alla diseccitazione falso Telecomando possibile falso Con uscita semiconduttore falso
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso falso Con base a innesto falso Funzione formazione d'impulsi falso
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso falso Funzione passante con ritardo all'eccitazione vero Funzione ritardata all'eccitazione vero
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile falso Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile falso Funzione stella/triangolo falso
Innestabile su contattore falso Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate falso

Supporto tecnico