Temporizzatore elettronico per avviamento stella-triangolo [H3DS-G] (Codici componente)

Temporizzatore elettronico per avviamento stella-triangolo [H3DS-G]
• Ampia scala di temporizzazione del circuito a stella (fino a 120 secondi) e del tempo di commutazione stella-triangolo (fino a 1 secondi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H3DS-GL

Codice componente
H3DS-GL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Stella-Triangolo/Timer Specifiche tempo(s) 1 - 120 Tensione di alimentazione AC/DC
Metodo uscita Relè Dimensione verticale(mm) 79 Larghezza(mm) 17,5
Dimensione profondità(mm) 100 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura 0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura 2 Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore 0 Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore 0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura 0 Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura 0 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 24 - 230
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 24 - 48 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 24 - 230 Adatto solo per telecomando vero
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione falso Funzione ritardata alla diseccitazione falso Telecomando possibile falso
Con uscita semiconduttore falso Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso falso Con base a innesto falso
Funzione formazione d'impulsi falso Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso falso Funzione passante con ritardo all'eccitazione falso
Funzione ritardata all'eccitazione falso Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile falso Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile falso
Funzione stella/triangolo vero Innestabile su contattore falso Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate falso

Si trova sulla pagina di Temporizzatore elettronico per avviamento stella-triangolo [H3DS-G], il codice articolo è il seguente: H3DS-GL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3DS-GL.

Supporto tecnico