Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K33-A |
K33-B |
K33-CPA |
K33-CPB |
K33-FLK3A |
K33-FLK3B |
K33-L1A |
K33-L1B |
K33-L2A |
K33-L2B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di uscita/alimentazione dei sensori esterni | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.70 € | 1 | 3 giorni | Alimentazione del sensore esterno (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA) | - | ||
75.20 € | 1 | 3 giorni | Alimentazione del sensore esterno (10 Vc.c., 100 mA) | - | ||
83.77 € | 1 | 3 giorni | Uscita a relè (PASS: unipolare in deviazione) + alimentazione del sensore esterno (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA) | Il modello CPA può essere utilizzato solo con uscite a relè. | ||
89.08 € | 1 | 3 giorni | Uscita a relè (PASS: unipolare in deviazione) + alimentazione del sensore esterno (10 Vc.c., 100 mA) | - | ||
148.87 € | 1 | 3 giorni | Comunicazione (RS-485) + alimentazione del sensore esterno (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA) | Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno. | ||
180.02 € | 1 | 3 giorni | Comunicazione (RS-485) + alimentazione del sensore esterno (10 Vc.c., 100 mA) | Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno. | ||
290.27 € | 1 | 3 giorni | Uscita in corrente analogica (DC0(4) − 20 mA) + alimentazione del sensore esterno (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA) | Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno. | ||
324.68 € | 1 | 3 giorni | Uscita in corrente analogica (DC0(4) − 20 mA) + alimentazione del sensore esterno (10 Vc.c., 100 mA) | Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno. | ||
290.27 € | 1 | 3 giorni | Uscita in tensione analogica (DC0(1) − 5 V, 0 ... 10 V) + alimentazione del sensore esterno (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA) | Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno. | ||
337.63 € | 1 | 3 giorni | Uscita in tensione analogica (DC0(1) − 5 V, 0 ... 10 V) + alimentazione del sensore esterno (10 Vc.c., 100 mA) | Uno strumento di misura digitale può utilizzare soltanto uno. |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo di uscita/alimentazione dei sensori esterni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali