Torre di segnalazione serie LR, modelli preassemblati (Codici componente)

Torre di segnalazione serie LR, modelli preassemblati
La serie LR è conforme agli standard internazionali.
Un design a emissione luminosa uniforme a 360°
Il nuovo modulo a colori LED presenta una nuova ed esclusiva struttura delle lenti interne che consente di ottenere un'emissione luminosa più completa e uniforme a 360°. Il colore della luce è vivace e l'area di emissione è più ampia, per un'indicazione affidabile anche a distanze maggiori.
Metodo unico del modulo audio completamente chiuso
Ispirato a uno strumento a percussione a tamburo, il modulo audio completamente chiuso è in grado di far vibrare le onde sonore in modo più efficiente, producendo una risonanza sonora omnidirezionale a 360°. Anche la resistenza all'acqua e alla polvere è aumentata.
Design del sistema modulare
Le lampade a pila tradizionali richiedono in genere alberi filettati o strumenti aggiuntivi per riconfigurare le unità LED. Il design del sistema modulare LR ridefinisce l'assemblaggio delle torri di segnalazione, consentendo la personalizzazione e la riparazione senza problemi.
Riorganizzazione agevole dei moduli
Il sistema modulare LR consente di riconfigurare l'ordine dei colori in modo semplice grazie al design twist-and-lock. Sostituire e riconfigurare le unità LED o aggiungere un modulo buzzer è più facile che mai.
Superficie liscia
La base LR, le unità LED e i moduli buzzer si fissano saldamente insieme, creando una superficie liscia, ideale per facilitare la pulizia e il deflusso dell'acqua.
Prestazioni ambientali
Presenta una struttura robusta con le seguenti caratteristiche: IP65 / NEMA di tipo 4x, 13 resiste a diverse condizioni ambientali, come acqua e polvere.
Materiali aggiornati
Il passaggio dal materiale ABS al policarbonato e gli O-ring in resina siliconica consentono di ottenere un prodotto più leggero, resistente agli urti e all'acqua.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR6-302PJNW-RYG

Codice componente
LR6-302PJNW-RYG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

269.10 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 24 V DC Numero di elementi della colonna segnaletica 3 Diametro esterno(mm) 60
volume(dB) 90 Funzione luce rotante falso Funzione luce fissa vero
Funzione flash falso Funzione acustica vero Grado di protezione (NEMA) 4X
Grado di protezione (IP) IP65

Si trova sulla pagina di Torre di segnalazione serie LR, modelli preassemblati, il codice articolo è il seguente: LR6-302PJNW-RYG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR6-302PJNW-RYG.

Supporto tecnico