Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61F-GPN-BC 24VDC |
61F-GPN-BT 24VDC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
222.60 € | 1 | 3 giorni | ||
165.00 € | 10 | 3 giorni |
Loading...
Altezza(mm) | 49,4 | Larghezza(mm) | 38 | Profondità(mm) | 84 |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto | Tipo di tensione per l'azionamento | DC | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 20,4 - 26,4 |
Principio di misura fisico | Conduttivo | Sensibilità di intervento regolabile | vero | Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) | 3 |
Numero contatti di commutazione | 1 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Numero di ingressi elettrodi | 3 |
Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 | Max. ritardo all'attrazione ammesso(s) | 1,5 | Con morsetti amovibili | falso |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali