Relè ausiliario (Relè Contattore), Serie J7KCA (Codici componente)

Relè ausiliario (Relè Contattore), Serie J7KCA
Stessa forma dei contattori magnetici J7KC; ideali per standardizzare la progettazione dei quadri
• La tecnologia di cablaggio Push-In Plus riduce i tempi di cablaggio e manutenzione
• Le dimensioni più piccole al mondo*1
• Elevata affidabilità dei contatti (min. 5 V c.c., 3 mA)
• Combinazione con modulo di contatti ausiliari per configurare un'ampia gamma di variazioni dei contatti
• Unità di assorbimento della sovratensione della bobina in dotazione standard*2
• Certificato di conformità ai principali standard di sicurezza
*1. In base a uno studio OMRON di agosto 2019; per modelli Push-In.
*2. Funzionamento c.c.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J7KCA-22 24VDC
J7KCA-22 48VDC
J7KCA-22 110VAC
J7KCA-22 230VAC
J7KCA-31 24VDC
J7KCA-40 24VDC
J7KCA-40 230VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

77.00 €

10 3 giorni DC21 - 27--22

77.00 €

10 3 giorni DC41 - 53--22

57.47 €

1 3 giorni AC-94 - 13285 - 12122

57.47 €

1 3 giorni AC-196 - 253187 - 25322

77.00 €

10 3 giorni DC21 - 27--31

77.00 €

10 3 giorni DC21 - 27--40

57.47 €

1 3 giorni AC-196 - 253187 - 25340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Relè Tipo di montaggio Guida DIN Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata 0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata 0 Numero di contatti ausiliari, di scambio 0

Supporto tecnico