Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RCPM 130 |
RCPM 160 |
RCPM 200 |
RCPM 250 |
RCPM 310 |
RCPM 400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 131 | 186 | 81 | |
36.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 166 | 161 | 71 | |
39.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 213 | 185 | 82.5 | |
71.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 257 | 217 | 110.5 | |
78.28 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 296 | 261 | 110.5 | |
103.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 363.4 | 318.6 | 128.5 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali