Bocard, Piastre frontali, 1,5 mm, in alluminio anodizzato in colore naturale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD FP 160
BCD FP 200
BCD FP 250
BCD FP 310
BCD FP 400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni 188.6140.6

10.35 €

1 Disponibile 3 giorni 218.6165.6

12.48 €

1 Disponibile 3 giorni 253.6195.6

20.03 €

1 Disponibile 3 giorni 311.6242.6

29.92 €

1 Disponibile 3 giorni 390.6296.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 1.5 Colore Naturale IP nominale IP40
Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico