Bocard, Piastre frontali, in ABS grigio chiaro, 2 mm, goffrate su un lato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD FPK 160
BCD FPK 200
BCD FPK 250
BCD FPK 310
BCD FPK 400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

7.53 €

1 Disponibile 3 giorni 188.6140.6

7.53 €

1 Disponibile 3 giorni 218.6165.6

10.05 €

1 Disponibile 3 giorni 253.6195.6

16.45 €

1 Disponibile 3 giorni 311.6242.6

19.73 €

1 Disponibile 3 giorni 390.6296.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 2 Colore Grigio IP nominale IP40
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico