Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD TP 160 F |
BCD TP 200 F |
BCD TP 250 F |
BCD TP 310 F |
BCD TP 400 F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 188.6 | 97.6 | |
3.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 218.6 | 112.6 | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 253.6 | 135.6 | |
20.52 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 311.6 | 172.6 | |
25.48 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 390.6 | 215.6 |
Loading...
Misura profondità D(mm) | 1.5 | Colore | Naturale | IP nominale | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Altro | Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali