Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BH 2MC |
BH 2MN |
BH 3MN |
BH 4MC |
BH 4MN |
BH 4MN-BL |
BH 6MN-BL |
BH 9V-CLIP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 53.3 | 26.4 | 11.2 | |
13.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65.1 | 50.2 | 16 | |
13.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 64.6 | 50.7 | 16.5 | |
13.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 51.8 | 47.5 | 12 | |
20.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 64.4 | 61.5 | 16 | |
14.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65.6 | 49.7 | 28.5 | |
14.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 66.1 | 49.7 | 28.5 | |
4.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 49.7 | 13 | 6.9 |
Loading...
Colore | Nero | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali