Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BOS 755-9005
Misura larghezza W(mm) | 157 | Misura verticale H(mm) | 84 | Misura profondità D(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9005 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di BOS 755 con superficie continua per tastiera a membrana, il codice articolo è il seguente: BOS 755-9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOS 755-9005.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali