Spazzola a tazza con setole metalliche rivestite in acciaio tipo E 75xM10xP1.5 (Codici componente)

Spazzola a tazza con setole metalliche rivestite in acciaio tipo E 75xM10xP1.5
  • Sconto volumi elevati
A product with high grinding force and low wire breakage rate.

[Features]
· Brass plated hard steel wire bristle material.
· High grinding force and low wire breakage rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-MCE

 

Codice componente
B-MCE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.90 €

5 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Hair material Filo in acciaio placcato in ottone Outer Diameter(mm) 75
Mounting part Vite Thread Diameter M10 Packaging Quantity(Sheets) 10
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Supporto tecnico