GP Disc S Type 100x15 (Codici componente)

GP Disc S Type 100x15
  • Sconto volumi elevati
Adapts well to workpieces with a soft touch.

[Features]
· Adapts well to workpieces with a soft touch.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· As the base diameter is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, corner polishing and 2-surface simultaneous polishing are possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP100SA3
GP100SA4
GP100SA5
GP100SA6
GP100SA7
GP100SA8
GP100SA9
GP100SA10
GP100SA11
GP100SA12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)

16.64 €

10 Disponibile 8 giorni Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Brass / Gunmetal[○] / Alluminio[○]40

16.64 €

10 Disponibile 8 giorni Acciaio inox[◎] / Ghisa[○]60

16.64 €

10 Disponibile 8 giorni Acciaio inox[◎] / Ghisa[○]80

16.64 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox[◎]100

16.64 €

10 Disponibile 8 giorni Acciaio inox[◎]120

16.64 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox[◎]150

16.64 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox[◎]180

16.64 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox[◎]240

16.64 €

10 Disponibile 8 giorni Acciaio inox[◎]320

16.64 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox[◎]400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Alundum (A) Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Supporto tecnico