Unilon Purple Soft, 100x16 (15) (Codici componente)

Unilon Purple Soft, 100x16 (15)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Compared with Unilon Black, it features a longer service life and is economical.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· Attractive finished surface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NPS-100

Codice componente
NPS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.98 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Materiale pietra Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicabile Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Supporto tecnico