Punta a gambo conico corta G, tipo GTS (GTS8.0)

Punta a gambo conico corta G, tipo GTS GTS8.0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GTS8.0

Marca: NACHI(FUJIKOSHI)

Prezzo: 100.89

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Diameter Dc: 8 mm

Groove Length L: 49 mm

Overall Length L: 130 mm

Dimensions ℓ4: 1 No


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GTS8.0

Codice componente
GTS8.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ4
(No)

100.89 €

1 8 giorni 8491301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN tip angle(Degree) 135

Si trova sulla pagina di Punta a gambo conico corta G, tipo GTS, il codice articolo è il seguente: GTS8.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTS8.0.

Tipologia prodotto

Codice componente
GTS11.0
GTS11.5
GTS11.8
GTS8.5
GTS9.0
GTS9.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ4
(No)

139.74 €

1 6 giorni 11611421

137.27 €

1 6 giorni 11.5611421

144.75 €

1 6 giorni 11.8611421

108.82 €

1 6 giorni 8.5491301

105.79 €

1 8 giorni 9521331

109.09 €

1 8 giorni 9.5521331

Supporto tecnico