Punta a gambo dritto in cobalto G, tipo COSD

Punta a gambo dritto in cobalto G, tipo COSD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A general-purpose cobalt drill that can handle anything from steel to stainless steel.
[Features]
· Consistent drill bite due to the X-type thinning.
· Sharpness is increased by reinforcing the drill torsion angle.
· White surface less than 2.0 mm in diameter (not colored).
[Applications]
· Can be used for a wide range of materials, from steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
COSD0.5
COSD0.6
COSD0.7
COSD0.8
COSD0.9
COSD1.0
COSD1.1
COSD1.2
COSD1.3
COSD1.4
COSD1.5
COSD1.6
COSD1.7
COSD1.8
COSD1.9
COSD2.0
COSD2.1
COSD2.2
COSD2.3
COSD2.4
COSD2.5
COSD2.6
COSD2.7
COSD2.8
COSD2.9
COSD3.0
COSD3.1
COSD3.2
COSD3.3
COSD3.4
COSD3.5
COSD3.6
COSD3.7
COSD3.8
COSD3.9
COSD4.0
COSD4.1
COSD4.2
COSD4.3
COSD4.4
COSD4.5
COSD4.6
COSD4.7
COSD4.8
COSD4.9
COSD5.0
COSD5.1
COSD5.2
COSD5.3
COSD5.4
COSD5.5
COSD5.6
COSD5.7
COSD5.8
COSD5.9
COSD6.0
COSD6.1
COSD6.2
COSD6.3
COSD6.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Units Ordered
(Book)

5.83 €

10 Disponibile 6 giorni 0.552710

5.83 €

10 6 giorni 0.65.53010

5.45 €

10 Disponibile 6 giorni 0.77.53210

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 0.883410

4.96 €

10 Disponibile 6 giorni 0.993610

4.20 €

10 Disponibile 6 giorni 1104010

4.83 €

10 Disponibile 6 giorni 1.1114210

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 1.2134210

4.83 €

10 6 giorni 1.3134510

4.83 €

10 Disponibile 6 giorni 1.414.54810

4.38 €

10 Disponibile 6 giorni 1.514.54810

4.45 €

10 Disponibile 6 giorni 1.6165010

4.83 €

10 Disponibile 6 giorni 1.7165010

4.71 €

10 Disponibile 6 giorni 1.817.55210

4.71 €

10 Disponibile 6 giorni 1.917.55210

4.08 €

10 Disponibile 6 giorni 2205510

4.83 €

10 Disponibile 6 giorni 2.1205510

4.83 €

10 Disponibile 6 giorni 2.2235810

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 2.3235810

4.83 €

10 Disponibile 6 giorni 2.424.56110

4.08 €

10 Disponibile 6 giorni 2.524.56110

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 2.6266410

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 2.7266410

4.45 €

10 Disponibile 6 giorni 2.8276710

11.47 €

10 Disponibile 6 giorni 2.929.57110

3.82 €

10 Disponibile 6 giorni 329.57110

5.33 €

10 Disponibile 6 giorni 3.129.57110

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 3.229.57110

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 3.331.57310

5.09 €

10 Disponibile 6 giorni 3.431.57310

4.58 €

10 Disponibile 6 giorni 3.531.57310

12.47 €

10 6 giorni 3.633.57610

5.59 €

10 6 giorni 3.733.57610

5.10 €

10 Disponibile 6 giorni 3.833.57610

5.86 €

10 Disponibile 6 giorni 3.9367910

5.11 €

10 Disponibile 6 giorni 4388310

6.75 €

10 6 giorni 4.1388310

6.12 €

10 6 giorni 4.2388310

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 4.3388310

6.77 €

10 Disponibile 6 giorni 4.4398610

6.15 €

10 Disponibile 6 giorni 4.5398610

14.61 €

10 Disponibile 6 giorni 4.6398610

7.80 €

10 Disponibile 6 giorni 4.7418910

7.80 €

10 6 giorni 4.8418910

10.50 €

10 6 giorni 4.9439210

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni 5439210

9.09 €

10 6 giorni 5.1439210

8.35 €

10 6 giorni 5.2459510

9.11 €

10 6 giorni 5.3459510

16.05 €

10 6 giorni 5.4459510

8.38 €

10 6 giorni 5.5459510

10.65 €

10 6 giorni 5.6479810

11.29 €

10 6 giorni 5.7479810

10.66 €

10 6 giorni 5.8479810

11.68 €

10 6 giorni 5.9479810

9.70 €

10 6 giorni 64910210

12.35 €

10 6 giorni 6.14910210

12.23 €

10 6 giorni 6.24910210

12.23 €

10 6 giorni 6.34910210

18.86 €

10 6 giorni 6.45110510

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135

Supporto tecnico