Wow, facilissimo (Codici componente)

Wow, facilissimo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This the one-touch W screw type.
· Provides stable grinding power.
· Highly safe.
· Produces extremely low levels of noise and vibration during use.
· The beautiful ground surface improves the product.
· One-touch attachment and detachment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KT100Z6

Codice componente
KT100Z6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.40 €

10 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio inox Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Particle Size(#) 100 abrasive grain Zirconia (Z)
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Disc mounting part Screw Type One-Touch

Supporto tecnico