Sega manuale bimetallo PM BH (Codici componente)

Sega manuale bimetallo PM BH
  • Sconto volumi elevati
Può essere utilizzato per tagliare acciaio, alluminio, PVC e rame. La lama bimetallica è realizzata in acciaio ad alta velocità di alta qualità, che la rende difficile da rompere, di lunga durata e ad alta efficienza di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH25024

Codice componente
BH25024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.96 €

50 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Tipo bimetallico Overall Length(mm) 250 Thickness(mm) 0.64
Width(mm) 13.1 Number of flutes 24

Si trova sulla pagina di Sega manuale bimetallo PM BH, il codice articolo è il seguente: BH25024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH25024.

Supporto tecnico