A 2 tagli, tipo super duro, gambo standard, tipo lungo, RSL2SE (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSL2SE4
RSL2SE5
RSL2SE6
RSL2SE7
RSL2SE8
RSL2SE9
RSL2SE10
RSL2SE13
RSL2SE14
RSL2SE17
RSL2SE18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

47.68 €

1 6 giorni 420655

39.81 €

1 10 giorni 525660

39.81 €

1 7 giorni 625660

45.64 €

1 6 giorni 735875

45.64 €

1 6 giorni 835875

50.90 €

1 6 giorni 9451090

50.90 €

1 6 giorni 10451090

80.24 €

1 6 giorni 135512105

80.24 €

1 6 giorni 145512105

119.70 €

1 6 giorni 176516120

119.70 €

1 6 giorni 186516120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico