Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2CEAL2 |
2CEAL3 |
2CEAL4 |
2CEAL5 |
2CEAL6 |
2CEAL7 |
2CEAL8 |
2CEAL9 |
2CEAL10 |
2CEAL11 |
2CEAL12 |
2CEAL16 |
2CEAL20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
50.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
53.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
61.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
75.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 63 | 7 | |
82.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 63 | 8 | |
101.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
103.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | |
136.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | |
143.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | |
175.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | |
300.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali