Punta AG-SUS, corta, tipo AGSUSS

Punta AG-SUS, corta, tipo AGSUSS
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Drill capable of stable hole drilling with AG coating excellent in heat resistance.
[Features]
· Newly developed optimal drill shape adopted for machining high alloy HSS, AG coatings, and stainless steel.
· It has a cutting edge shape that's excellent in the segmentation of chips and a groove shape that achieves both high chip discharge performance and drill rigidity.
· Stable machining accuracy is achieved by using a high-precision end mill shank.
[Applications]
· Optimal for stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGSUSS1.0
AGSUSS1.01
AGSUSS1.02
AGSUSS1.03
AGSUSS1.04
AGSUSS1.05
AGSUSS1.06
AGSUSS1.07
AGSUSS1.08
AGSUSS1.09
AGSUSS1.1
AGSUSS1.2
AGSUSS1.3
AGSUSS1.4
AGSUSS1.5
AGSUSS1.6
AGSUSS1.7
AGSUSS1.8
AGSUSS1.9
AGSUSS1.11
AGSUSS1.12
AGSUSS1.13
AGSUSS1.14
AGSUSS1.15
AGSUSS1.16
AGSUSS1.17
AGSUSS1.18
AGSUSS1.19
AGSUSS1.21
AGSUSS1.22
AGSUSS1.23
AGSUSS1.24
AGSUSS1.25
AGSUSS1.26
AGSUSS1.27
AGSUSS1.28
AGSUSS1.29
AGSUSS1.31
AGSUSS1.32
AGSUSS1.33
AGSUSS1.34
AGSUSS1.35
AGSUSS1.36
AGSUSS1.37
AGSUSS1.38
AGSUSS1.39
AGSUSS1.41
AGSUSS1.42
AGSUSS1.43
AGSUSS1.44
AGSUSS1.45
AGSUSS1.46
AGSUSS1.47
AGSUSS1.48
AGSUSS1.49
AGSUSS1.52
AGSUSS1.53
AGSUSS1.55
AGSUSS1.56
AGSUSS1.57
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

9.34 €

1 8 giorni 1640Punta a gambo dritto3

9.35 €

6.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.01640Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.02640Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.03640Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.04640Punta a gambo dritto3

11.05 €

1 10 giorni 1.05640Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.06640Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.07740Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.08740Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.09740Punta a gambo dritto3

19.72 €

1 6 giorni 1.1740Punta a gambo dritto3

10.60 €

1 8 giorni 1.2840Punta a gambo dritto3

10.85 €

1 6 giorni 1.3840Punta a gambo dritto3

10.60 €

1 10 giorni 1.4940Punta a gambo dritto3

9.23 €

1 6 giorni 1.5940Punta a gambo dritto3

9.98 €

1 6 giorni 1.61044Punta a gambo dritto3

10.05 €

1 6 giorni 1.71044Punta a gambo dritto3

18.94 €

1 6 giorni 1.81144Punta a gambo dritto3

10.60 €

1 10 giorni 1.91144Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.11740Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.12740Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.13740Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.14740Punta a gambo dritto3

11.06 €

1 10 giorni 1.15740Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 10 giorni 1.16740Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.17740Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.18740Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.19840Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.21840Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 6 giorni 1.22840Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.23840Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.24840Punta a gambo dritto3

19.95 €

1 10 giorni 1.25840Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.26840Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.27840Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.28840Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.29840Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.31840Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.32840Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 6 giorni 1.33940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.34940Punta a gambo dritto3

11.06 €

1 6 giorni 1.35940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.36940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.37940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.38940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.39940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.41940Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.42940Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 6 giorni 1.43940Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.44940Punta a gambo dritto3

11.06 €

1 8 giorni 1.45940Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 8 giorni 1.46940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.47940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.48940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 6 giorni 1.49940Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 10 giorni 1.521044Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 10 giorni 1.531044Punta a gambo dritto3

11.06 €

1 10 giorni 1.551044Punta a gambo dritto3

21.09 €

1 6 giorni 1.561044Punta a gambo dritto3

12.22 €

1 10 giorni 1.571044Punta a gambo dritto3

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiAlN With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Supporto tecnico