Tipo corto, a 4 taglienti WX-EMS (Codici componente)

Tipo corto, a 4 taglienti WX-EMS
General-purpose 4-flute end mill in which high toughness carbide is used as the base material. Can be used for a wide range of work materials and enables highly reliable processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WX-EMS-2
WX-EMS-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

22.74 €

1 6 giorni 263013020

22.40 €

1 6 giorni 2.583013025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico