Inserto per finitura elicoidale in HSS, modello JIS22, modello S511 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB22
TTB22-1
TTB22-2
TTB22-3
TTB22-4
TTB22-5
TTB22-7
TTB22-9
TTB22-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank I
(mm)
Shipment Unit
(Book)

113.48 €

1 6 giorni 10100100-101174833–511

117.88 €

1 6 giorni 13115131-1315124.51145–71.51

127.78 €

1 6 giorni 16140162-16201651456–821

147.81 €

1 6 giorni 19165193-19231971767–921

143.67 €

10 7 giorni 19180254-19X25231972077–9210

142.64 €

1 7 giorni 22180225-22282072088–1031

198.39 €

1 6 giorni 25200257-25302282299~1141

320.03 €

1 7 giorni 32250329-3236281027101141

591.47 €

5 7 giorni 383003811-3843341130121245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 22 Type Hale Finishing Tool Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel
Paint Gold

Supporto tecnico