Formatruciolo R triangolare (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-09T6004-BR
H-12T6004-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
Carbide Tip Model Number

127.92 €

10 6 giorni 9.5253.81TN●●1604~

136.82 €

10 6 giorni 12.75.16TN●●2204~

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Tipo negativo Selfishly Lato destro
Nose R 0.2 t(mm) 4.76 R(mm) 0.2
Quantity of units ordered(piece) 10

Supporto tecnico