Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GCP1006-24 |
GCP1006-36 |
GCP1806-24 |
GCP1806-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 25 | 5 giorni | 100 | 15 | 24 | 10 | ||
5.76 € | 1 | 5 giorni | 100 | 15 | 36 | 10 | ||
12.87 € | 25 | 8 giorni | 180 | 22 | 24 | 20 | ||
13.46 € | 25 | 5 giorni | 180 | 22 | 36 | 20 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali