Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMP-80
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a montante) | Adsorption Power(N) | 800 | Mounting of measuring device | ø6, ø8, with Lug |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | N/A | Mounting Screw | M8 x 1.25 | Main pillar(mm) | 178 |
Post(mm) | 165 | Magnet width(mm) | 50 | Magnet Depth(mm) | 60 |
Magnet Height(mm) | 55 | Trusco Code | 232-7139 | Mass(g) | 1500 |
Si trova sulla pagina di Magnetic Base (Thick Beam Type), il codice articolo è il seguente: TMP-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMP-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali