Supporto magnetico, temperatura massima di esercizio 250 °C (Codici componente)

Supporto magnetico, temperatura massima di esercizio 250 °C
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A magnet folder with samarium-cobalt magnets featuring heat-resistance (250°C) and strong magnet force.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSMG-5
TSMG-6
TSMG-8
TSMG-13
TSMG-16
TSMG-20
TSMG-25
TSMG-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw Trusco Code Mass
(g)

12.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6553.02.0M2×0.4 Depth 2.5414-63950.5

13.27 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8664.02.0M3×0.5 Depth 3.5414-64091.0

11.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6.1865.02.0M3×0.5 Depth 3.5414-64172

15.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5313810.03.0M4×0.7 Depth 4.5414-64337.0

17.13 €

1 Disponibile 6 giorni 6116812.52.0M5×0.8 Depth 5.5440-992211.0

21.82 €

1 Disponibile 6 giorni 85201015.05.0M5×0.8 Depth 4.5414-644122.0

26.78 €

1 Disponibile 6 giorni 110251321.55.0M6×1.0 Depth 7.5472-011350

34.48 €

1 Disponibile 10 giorni 180301525.05.0M6×1.0 Depth 9.5472-012182.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet types Magneti in samario-cobalto Product Type Supporto magnetico per lavorazione Shape Profilo rotondo
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Disponibile Maximum Operating Temperature(°C) 250
Features A magnet folder with samarium-cobalt magnets featuring heat-resistance (250°C) and strong magnet force. Excellent in versatility and can be used for various applications. Application For embedding into jig tools, or various adsorption purposes. Surface processing material Nickel Plating (Case)
Cap Material Steel Magnet Material Samarium-cobalt Magnets

Supporto tecnico