Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-12JC-DG
YS-12JC-G
YS-12JC-Y
YS-12JF-DG
YS-12JF-G
YS-12JF-Y
YS-22JC-DG
YS-22JC-G
YS-22JC-Y
YS-22JF-DG
YS-22JF-G
YS-22JF-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

162.06 €

1 6 giorni Verde scuroTipo su rotelleCaster Type1000352-85705000

162.06 €

1 6 giorni VerdeTipo su rotelleCaster Type1000352-85885000

162.06 €

1 6 giorni GialloTipo su rotelleCaster Type1000352-85965000

159.46 €

1 6 giorni Verde scuroTipo fissoFixed Type1000352-86264400

159.46 €

1 6 giorni VerdeTipo fissoFixed Type1000352-86344400

159.46 €

1 6 giorni GialloTipo fissoFixed Type1000352-86424400

211.85 €

1 6 giorni Verde scuroTipo su rotelleCaster Type2000352-87746700

211.85 €

1 10 giorni VerdeTipo su rotelleCaster Type2000352-87826700

211.85 €

1 6 giorni GialloTipo su rotelleCaster Type2000352-87916700

210.75 €

1 6 giorni Verde scuroTipo fissoFixed Type2000352-88216100

210.75 €

1 6 giorni VerdeTipo fissoFixed Type2000352-88396100

210.75 €

1 6 giorni GialloTipo fissoFixed Type2000352-88476100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barriera per schermatura alla luce di saldatura Inner frame dimension: height(mm) 2000 Material Aluminum Connecting Parts, 2
Seat thickness(mm) 0.35 Frame Diameter(mm) 28 Caster Diameter(mm) φ50 (Caster footed type only)
Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027)

Supporto tecnico