Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GC2T-1 |
GC2T-1.5 |
GC2T-2 |
GC2T-2.5 |
GC2T-3 |
GC2T-4 |
GC2T-5 |
GC2T-6 |
GC2T-7 |
GC2T-8 |
GC2T-9 |
GC2T-10 |
GC2T-11 |
GC2T-12 |
GC2T-13 |
GC2T-14 |
GC2T-15 |
GC2T-16 |
GC2T-17 |
GC2T-18 |
GC2T-19 |
GC2T-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 2 | 4 | 50 | |
50.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | 3.5 | 4 | 50 | |
50.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2 | 5 | 4 | 50 | |
50.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.5 | 6 | 4 | 50 | |
61.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 10 | 6 | 50 | |
71.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 12 | 6 | 60 | |
71.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 15 | 6 | 60 | |
74.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 15 | 6 | 60 | |
93.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7 | 20 | 8 | 70 | |
100.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 20 | 8 | 70 | |
125.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 25 | 10 | 90 | |
127.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 10 | 90 | |
150.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 11 | 30 | 12 | 90 | |
118.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 30 | 12 | 90 | |
150.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 35 | 12 | 90 | |
168.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 35 | 16 | 110 | |
213.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 40 | 16 | 110 | |
214.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 40 | 16 | 110 | |
338.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17 | 40 | 20 | 110 | |
338.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 40 | 20 | 110 | |
366.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | 45 | 20 | 115 | |
366.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 45 | 20 | 115 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali