Testa torica a 2 tagli al carburo, con rivestimento SA, SAGVR2T (Codici componente)

Testa torica a 2 tagli al carburo, con rivestimento SA, SAGVR2T
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for corner rounding or cutting curved surfaces.
· Can also be used to prevent chipped corners.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGVR2T-3-R0.5
SAGVR2T-4-R0.5
SAGVR2T-4-R1
SAGVR2T-5-R0.5
SAGVR2T-5-R1
SAGVR2T-6-R0.5
SAGVR2T-6-R1
SAGVR2T-8-R0.5
SAGVR2T-8-R1
SAGVR2T-8-R1.5
SAGVR2T-8-R2
SAGVR2T-10-R0.5
SAGVR2T-10-R1
SAGVR2T-10-R1.5
SAGVR2T-10-R2
SAGVR2T-10-R3
SAGVR2T-12-R0.5
SAGVR2T-12-R1
SAGVR2T-12-R1.5
SAGVR2T-12-R2
SAGVR2T-12-R3
SAGVR2T-16-R1
SAGVR2T-16-R2
SAGVR2T-16-R3
SAGVR2T-20-R1
SAGVR2T-20-R2
SAGVR2T-20-R3
SAGVR2T-20-R4
SAGVR2T-20-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

101.21 €

1 Disponibile 6 giorni 30.510506

106.22 €

1 Disponibile 6 giorni 40.512606

106.22 €

1 Disponibile 6 giorni 4112606

107.21 €

1 Disponibile 6 giorni 50.515606

107.21 €

1 Disponibile 6 giorni 5115606

109.27 €

1 Disponibile 6 giorni 60.515606

109.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6115606

151.37 €

1 Disponibile 6 giorni 80.520708

151.37 €

1 Disponibile 6 giorni 8120708

151.37 €

1 Disponibile 6 giorni 81.520708

151.37 €

1 Disponibile 6 giorni 8220708

136.01 €

1 Disponibile 6 giorni 100.5259010

136.01 €

1 Disponibile 6 giorni 101259010

136.01 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5259010

136.01 €

1 Disponibile 6 giorni 102259010

136.01 €

1 Disponibile 6 giorni 103259010

170.29 €

1 Disponibile 6 giorni 120.5309012

170.29 €

1 Disponibile 6 giorni 121309012

170.29 €

1 Disponibile 6 giorni 121.5309012

170.29 €

1 Disponibile 6 giorni 122309012

170.29 €

1 Disponibile 6 giorni 123309012

343.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1614011016

343.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1624011016

343.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1634011016

518.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2014511520

518.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2024511520

518.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2034511520

518.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2044511520

518.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2054511520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0~+0.04

Supporto tecnico