Tagliente standard, tipo duro, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αHM (Codici componente)

Tagliente standard, tipo duro, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αHM
[Features]
· Hard pitch type roughing endmill with S coating.
· Ideal for heavy duty groove cutting.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-AHM-6
S-AHM-8
S-AHM-9
S-AHM-10
S-AHM-12
S-AHM-14
S-AHM-16
S-AHM-18
S-AHM-20
S-AHM-22
S-AHM-25
S-AHM-30
S-AHM-32
S-AHM-35
S-AHM-40
S-AHM-45
S-AHM-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

82.60 €

1 7 giorni 6154660

99.13 €

1 7 giorni 8254880

111.72 €

1 7 giorni 93041090

111.72 €

1 7 giorni 103041090

140.85 €

1 7 giorni 1235412110

161.78 €

1 7 giorni 1440412110

138.74 €

1 7 giorni 1650416120

138.14 €

1 7 giorni 1850416120

156.69 €

1 7 giorni 2055420130

183.70 €

1 7 giorni 2255420130

226.85 €

1 7 giorni 2565425145

232.14 €

1 7 giorni 3065425145

382.16 €

1 7 giorni 3280432160

420.19 €

1 7 giorni 3580632160

622.33 €

1 7 giorni 4095642185

748.22 €

1 7 giorni 4595642185

1,047.97 €

1 7 giorni 50110642200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico