Lame (a secco) - Con ondulazione rossa (Codici componente)

Lame (a secco) - Con ondulazione rossa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2400
2401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

67.24 €

1 11 giorni 105201450015390-7759140

106.10 €

1 6 giorni 125221220020390-7767190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella Blade thickness(mm) 2 Tip Height(mm) 7
Details Type Red Wave Type Features Wave gives an ideal cut end finish. It is also possible to cut marble. Details Type For cutting concrete, granite, hard bricks, and tiles
Base Metal Tool Steel (SK Material) Chip Diamond Abrasive Grain

Supporto tecnico