Vassoio conduttivo (Codici componente)

Vassoio conduttivo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
781903
781910
781927
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.12 €

10 Disponibile 7 giorni 1.626517951230×160×47298-20051501 pc.

12.98 €

10 Disponibile 6 giorni 2.430621055270×193×50298-20132021 pc.

13.71 €

8.23 €

1 Stesso giorno

Stock

437325958335×240×55298-20212981 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Color Black
Features Conductive polypropylene construction instantly dissipates static electricity. Safely store electronic components, chips, etc. that are susceptible to static electricity. Application To store small components during and after work. Surface resistance value 103~4Ω
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico