TenBako (contenitore conduttivo) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-7
ED-9
ED-16
ED-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Applicable Card Inserter (sold separately) Mass
(g)
Amount Of Content

43.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.444127975386×233× 62423-5126-7101 pc.

58.76 €

1 Disponibile 6 giorni 8.8366279121312×235×110423-5142Both Short Sides T2 Type8301 pc.

91.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1560344275548×387× 62423-5002Both Short Sides T2 Type14801 pc.

113.46 €

1 Disponibile 6 giorni 36.3593388206535×332×187423-5070Both Short Sides T2 Type22101 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Color Black
Features It does not accumulate static electricity. It protects circuit boards and electronic parts from static electricity. Application For storing and transporting printed circuit boards and electronic parts. Surface resistance value 106Ω
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico