(Merry) Pinza miniatura con becchi ad ago lunghi (Codici componente)

(Merry) Pinza miniatura con becchi ad ago lunghi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The tip has an especially thin and long finish, making it suitable for working in deep places, and it is especially tough.
· Includes a spring and soft cover.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-M10
M-M13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)
Punta

24.63 €

1 Disponibile 6 giorni 150111-188465Not Serrated

27.21 €

1 Disponibile 6 giorni 140111-189270Serrated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Con o senza molla Disponibile
Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche The tip has an especially thin and long finish, making it suitable for working in deep places, and it has excellent toughness Specifiche With Spring
Spessore punta(mm) 2

Supporto tecnico